Das Fisher ARMOR ist ein Fernüberwachungsgerät, das als Lösung für die Reglerüberwachung oder die Stationsüberwachung konfiguriert werden kann. Das ARMOR bietet flexible Messoptionen mit 2 oder 3 Druckmesspunkten, Hubüberwachung aus der Ferne und diskrete Überwachung. Die Kommunikation erfolgt über verschiedene Kanäle, wie z. B. Mobilfunkverbindungen mit DeltaV™ SaaS, Ethernet und mittels einer dedizierten App über Bluetooth®.