Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-Aquafier

Branson Aquafier

Produktbeschreibung

Der Branson Aquafier ist ein kosteneffizientes Aufbereitungssystem zur Wiederverwertung des bei verschiedenen Nassreinigungsverfahren entstehenden Spülwassers. Dieses Wasseraufbereitungssystem mit geschlossenem Regelkreis wurde speziell für die kontinuierliche Zirkulation von Wasser durch eine Reihe von Kohle- und Harzaustauschbetten entwickelt, um hochreines deionisiertes Wasser am Einsatzort wiederzuverwerten. Es handelt sich um ein kompaktes, vollständig konfiguriertes System mit allen Elementen, um hochwertiges Spülwasser mit einer Rate von 5 gpm zu erzeugen.

Elektrische Spezifikationen
230 VAC, einphasig, 20 A, 60 Hz
Digitale Temperaturanzeige
Digitaler Widerstandsanzeiger mit Sollwertalarm
Mechanik/Regler
Polypropylen-Behälter mit Fassungsvermögen von 14 Gallonen
Automatisches Auffüllen von Wasser mit Füllstandsgrenzschalter für Flüssigkeiten
Durchflussmessgerät mit einer Durchflussrate von 0–5 Gallonen pro Minute
0 Mikron Edelstahl-Vorfilter und 2 Mikron Ausgangsfilter
Austauschbetten
Systemkapazität von bis zu sechs Betten
Optionale Bettvolumen von 0,5, 1,2, 2,2 Kubikfuß
Auswahl an Kohlenstoff, Anion, Kation und Mischharzen
Auf Edelstahl-Tropfschale mit sicheren Riegeln montiert

Merkmale

  • Geschlossenes Regelkreissystem beseitigt das Austreten von Spülwasser, reduziert den Wasserverbrauch und spart Energie, indem heißes Spülwasser wiederverwertet wird.
  • Aufgrund des Einmaldurchlaufs sehr kosteneffektiv
  • Entfernt organische und anorganische Verunreinigungen
  • Liefert qualitativ hochwertiges deionisiertes Wasser für präzise Reinigungsanwendungen
  • Vollautomatischer Betrieb erleichtert die Bedienung
  • Austauschbar mit drei Standardbettgrößen gemäß Industriestandard für Prozessflexibilität

Dokumentation und Zeichnungen