Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Branson-P-Benchmark

Branson modulare Präzisionsreinigungssysteme der Benchmark Serie

Produktbeschreibung

Die Benchmark ist Bransons Flaggschiff unter den wässrigen Reinigungssystemen – der Höhepunkt von mehr als 60 Jahren Erfahrung. So viel mehr als nur ein Teil der Ausrüstung: Das Benchmark System ist eine Prozesslösung, die speziell auf Ihre Anforderungen für Präzisionsreinigung zugeschnitten ist.

Prozesssteuerung und Datenerfassung
Automatisierung
Prozesssteuerung und Datenerfassung
Ausrüstung zur Unterstützung

Merkmale

  • Four standard tank sizes - 12" x 16", 16" x 20", 20" x 24", and 20" x 32"
  • 1 to 14 process stations
  • All stainless-steel construction, including frame, tanks, drip pans, lift-off covers, countertop, and plumbing
  • Recesssed coutertop for fluid spill containment
  • User-friendly front-mounted control panel with digital tempearture controllers and watertitght switches
  • Low voltage electrical controls
  • Direct-bonded piezoelectric ultrasonic transducers
  • S8300/S8500 sweep-frequency ultrasonic generators, available in 25 to 170 kHz

Dokumentation und Zeichnungen