Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-TGU 68 Tank Radar Gauge

Rosemount™ TGU 68 Tank-Radarmesssystem

Produktbeschreibung

Mit dem Rosemount TGU 68 Tank Radar-Messsystem können Sie sich darauf verlassen, dass Sie eine genaue und zuverlässige Messung erhalten, die Sie unter den schwierigsten Bedingungen im Tank und an Deck einsatzbereit hält. Dieses 26-GHz-FMCW-Radar-Messsystem ist robust und vorbereitet für optionale redundante Füllstandsmessungen oder unabhängige Hoch- und/oder Überfüllalarm-Messungen. Selbst unter schwierigen Bedingungen, wenn es besonders auf Genauigkeit ankommt, erhalten Sie die Leistung und Zuverlässigkeit, die nur 30 Jahre Erfahrung auf See bringen können.