Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AVENTICS-P-AS3

AVENTICS™ Luftaufbereitungseinheiten der Serie AS3

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie AS3 besteht aus modularen, vielseitigen Luftaufbereitungsgeräten für universelle Anwendungen. Diese Serie bietet kompakte Abmessungen, ist hocheffizient, leicht und einfach zu bedienen. Die AVENTICS Serie AS sorgt mit vereinfachtem Montage- und Wartungsaufwand für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz.

Produkte

Search
1-10 von 257 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ Filter, Serie AS3-FLS R412007000
Wartungsgeräteteile
Filter
Druckluftanschluss
G 3/8
Durchfluss (l/min)
3500 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
verfügbarkeit
Same Day
Wartungsgeräteteile
Druckluftanschluss
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Filter
G 3/8
3500 l/min
16 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Filter, Serie AS3-FLS R412007009
Wartungsgeräteteile
Filter
Druckluftanschluss
G 1/2
Durchfluss (l/min)
3500 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
verfügbarkeit
Same Day
Wartungsgeräteteile
Druckluftanschluss
Durchfluss (l/min)
Max. Betriebsdruck
verfügbarkeit
Filter
G 1/2
3500 l/min
16 bar
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großes Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 256 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen