Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-DDL

AVENTICS™ Feldbusmodule der Serie DDL

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie DDL ermöglicht eine flexible Feldbus-Strategie und erweiterte Diagnosefunktionen. Erweiterte Diagnosefunktionen bis hin zu Pilotventilen für detaillierte Informationen bei Fehlern. E/A-Module und E/P-Druckregler vervollständigen das Produktsortiment.

Produkte

Search
1-10 von 10 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Verteilte Fieldbus-Systeme
  • Einfach durch Ändern des Bus-Knotens zwischen Fieldbus-Protokollen wechseln
  • Ansteuerung von Ventilsystemen der Serien LP, HF, E/P-Druckregelventilen, E/A-Modulen möglich
  • Kanaldiagnose zur schnellen Fehleranalyse
  • Hybridkabel mit integrierter Spannungsversorgung für einfache und schnelle Installation

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 36 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen