Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-EV07

AVENTICS™ Serie EV07 E/P Druckregler

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Proportionaldruckregler der Serie EV12 sind äußerst effiziente und kostengünstige Proportionalventile mit einer digitalen Steuerung, die sich bestens für Druckregelanforderungen eignet. Sie bieten geringen Platzbedarf und eine benutzerfreundliche, modulare Bauweise. Diese Druckregler können direkt an der Druckluftaufbereitungseinheit der Serie AS angebaut werden und erhöhen dadurch die Effizienz mit einer kompakten und kompletten IIoT-Lösung aus einer Hand. Sie sind zudem als eigenständige Proportionaldruckregler mit hoher Durchflusskapazität einsetzbar.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV07 5610102050
Regelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich
6 bar
Max. Betriebsdruck
8 bar
Durchfluss (l/min)
800 l/min
verfügbarkeit
Same Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV07 5610102060
Regelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich
6 bar
Max. Betriebsdruck
8 bar
Durchfluss (l/min)
800 l/min
verfügbarkeit
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV07 5610102070
Regelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich
6 bar
Max. Betriebsdruck
8 bar
Durchfluss (l/min)
800 l/min
verfügbarkeit
Same Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV07 5610102150
Regelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich
6 bar
Max. Betriebsdruck
8 bar
Durchfluss (l/min)
800 l/min
verfügbarkeit
Same Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV07 5610102170
Regelbereich min.
0.15 bar
Druckregelbereich
10 bar
Max. Betriebsdruck
11 bar
Durchfluss (l/min)
800 l/min
verfügbarkeit
Same Day
Regelbereich min.
Druckregelbereich
Max. Betriebsdruck
Durchfluss (l/min)
verfügbarkeit
0.15 bar
10 bar
11 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Vorgesteuertes Druckregelventil bis zu 10 bar
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • E/A-Link (Funktion)
  • Durchfluss 6 500 l/min (bei Pmax)
  • Druckbereich: 0 bis 10 bar
  • Display
  • Über Display parametrierbar: Druckbereich, Reglerverhalten, Istwertausgabe oder Schaltausgang, Ansteuerung
  • Druckregelung bei Spannungsabfall

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 13 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen