Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0498316905

AVENTICS™ Spule, Serie CO1 0498316905

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CO1-FORM_BI-024AC-8,0VA-22MM

Spulenbreite
22 mm
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Norm elektr. Anschluss
ISO 6952
Schutzart
IP65
Einschaltdauer ED
100 %
Elektrischer Anschluss 2
Stecker
Elektrischer Anschluss
Form B Industrie
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
24 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-10% / +10%
Halteleistung AC 50 Hz
8 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz
10 VA
Gewicht
0.054 kg

Merkmale

  • Spulenbreiten 15, 22 und 30 mm
  • Elektr. Ansteuerung: M8, Form A, Form B, Form BI, Form C
  • ATEX
  • Betriebsspannungen: 12, 24, 48, 110, 220 VDC, 24, 110, 230 VAC

Dokumentation und Zeichnungen