Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820055002

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie HF03-LG 0820055002

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

HF03 - 5/2AR - 024DC

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
850 l/min
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-15% / +20%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
extern
Zertifikate
UR (Underwriters Laboratories)
Vorsteuerventilbreite
16 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Anschlussart
Plattenanschluss
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Steuerdruck min.
2.5 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³

Merkmale

  • Modulare Ausführung mit bis zu 32 Ventilen und 32 Spulen
  • Hohe Durchflussraten bis zu 850 l/min
  • Vorsteuerventil mit 0,35 W pro Spule
  • Grund- und Endplatten aus Kunststoff optimieren das Gewicht
  • Direktmontage an Systemprofilen von Baugruppen
  • Multipol- oder Feldbusverbindung bieten umfangreiche Konnektivität
  • Integrierte Kabel- und Leitungseinführungen sowie alle Anschlüsse zeigen in eine Richtung

Dokumentation und Zeichnungen