Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0822930205

AVENTICS™ Zahnstangenantriebe, Serie TRR 0822930205

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

TRR-DA-032-0180

Durchmesser
32 mm
Druckluftanschluss
G 1/8
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Bauart Drehmodul
Doppelkolben mit Zahnstange
Baugröße
TRR-32
Achsendurchmesser
14 mm
Theoretisches Drehmoment bei
6,3 bar
Drehwinkeltoleranz
0° / +3°
Drehrichtung
linksdrehend
Max. Spiel (radial)
2.1 °
Theoretisches Drehmoment
5 Nm
Dämpfung
pneumatisch
Dämpfung
einstellbar
Dämpfungswinkel
61 °
Hub/10° Drehwinkel
2 mm
Drehwinkel min.
0 °
Drehwinkel max.
180 °
Toleranz 0°-Lage drucklos min.
-3.5 °
Toleranz 0°-Lage drucklos max.
3.5 °
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C

Merkmale

  • Drehmoment 5 ... 111 Nm
  • Drehwinkel 90 ... 360°
  • Doppelkolben mit Zahnstange
  • Dämpfung pneumatisch einstellbar
  • wahlweise mit Drehwinkeleinstellbarkeit

Dokumentation und Zeichnungen