Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0830100385

AVENTICS™ Sensor, Serie ST9 0830100385

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ST9-PN-K03V-036

Direktmontage für Serie
KHZ
Nutbreite
9 mm Nut
Sensor
impulsverlängert
Kabel
mit Kabel
Kontaktart
elektronisch PNP
Nennstrom, geschalteter Zustand
< 7 mA
Ruhestrom (ohne Last)
< 3 mA
Schutzart
IP67, IP65
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Spannungsabfall U bei Imax
≤ 2,0 V
Schaltstrom DC, max.
0.2 A
Schaltfrequenz max.
2000 Hz
Schaltpunktgenauigkeit
±0,1 mT
Statusanzeige LED
Gelb
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Aderenden verzinnt
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
3-polig
Betriebsspannung DC, min.
12 V DC
Betriebsspannung DC, max.
36 V DC
Kurzschlussfestigkeit
kurzschlussfest, verpolungssicher
Stoßfestigkeit
100 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit
60 g (50 ... 2000 Hz)
Kabellänge L
3 m
Werkstoff Gehäuse
Epoxid-Harz
Werkstoff Kabelummantelung
Polyvinylchlorid

Merkmale

  • Für 9-mm-Schwalbenschwanzmutter geeignet
  • Breites Angebot an Ausführungen mit verschiedenen Leitungslängen und Anschlüssen
  • Mit einem M8-Stecker direkt am Sensorgehäuse oder an den freien Drahtenden
  • Wartungsfreundlich, da die Leitung direkt auf das Gehäuse montiert werden kann
  • Reed- und elektronische PNP-Sensor-Ausführungen verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen