Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827020068

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020068

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-MNI-020-020-SN1-SN2

Für Serie
MNI
Zylinder-Ø min.
20 mm
Zylinder-Ø max.
20 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.021 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen