Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-8503AW428300004

AVENTICS™ Durchgangsplatte ISO 15407-2 für zusätzliche Druckversorgung, Serie 503 8503AW428300004

ANZ.:

Produktbeschreibung

503 PRO SAND SUP 1/4F KT

Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Lieferumfang
Durchgangsplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Schutzart
IP65
Gewicht
0.028 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl

Dokumentation und Zeichnungen