Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-G617A40011A0006

AVENTICS™ G617A40011A0006

ANZ.:

Produktbeschreibung

The AVENTICS Series 617 Sentronic LP (Low Power) is a family of highly efficient and cost-effective proportional valves with digital control that is ideal for pressure regulation requirements. It offers a small footprint and easy-to-use modular design. Valve control loop parameters can be optimized for a specific application using complementary Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve offers low power consumption (<4 W), has a quick response time and includes integrated IO-Link communication capabilities.

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.58 / 0.50
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Proportional
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 6 bar
Product Weight
0.49 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 60 °C
Orifice Size
4 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
3.8 W

Merkmale

  • Elektropneumatische Betätigung
  • Letzter Druck wird bei Stromverlust beibehalten
  • Digitale Kommunikation und Steuerung
  • Einfache Änderung der Regelparameter mit Data Acquisition Software
  • Optionale Anzeige für eine schnelle Einrichtung und Konfiguration
  • Integrierte IO-Link-Kommunikationsfähigkeiten
  • Versionen für den Einsatz mit Vakuum und einem Druck bis zu 10 bar (145 psi) sind lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen