Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412010602

AVENTICS™ Kompaktejektor, Serie ECD-BV R412010602

ANZ.:

Produktbeschreibung

ECD-BV-EC-10-NC

Betätigung
elektrisch
mit Schalldämpfer
mit Schalldämpfer
Düsen-Ø
1 mm
Zubehör
mit Rückschlagventil
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
6 bar
Betriebsdruck p.opt.
4 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Max. Saugvermögen
35.4 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.
46.2 l/min
Max. Vakuum bei p.opt
81.5 %
Schalldruckpegel angesaugt
63 dB
Schalldruckpegel ansaugend
76 dB
Abstoßimpuls
Abstoßimpuls
Schutzart mit Ventilsteckverbinder/Stecker
IP40
Einschaltdauer nach Norm DIN VDE 0580
100 %
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
- 5% / +10%

Merkmale

  • Einfache Bedienung und Einstellbarkeit
  • Gut ablesbare LED- oder Displayanzeigen
  • Bedarfsgenau integrierte Funktionen
  • Geringer Installationsaufwand
  • Einfache Anbindung über E/A-Link
  • Umfangreiche Betriebszustandsüberwachung
  • Einsparung von Druckluftenergie

Dokumentation und Zeichnungen