Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412011240

AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP R412011240

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-MP-FS/A-DSUB-25-SO/CR

Bauart
Multipolstecker
Anschlussart
Löten / Crimpen
Schirmung
ungeschirmt
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Strom, max.
3 A
Schutzart
IP65
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Elektrischer Anschluss 1
D-Sub
Anzahl Pole
25-polig
Kabelabgang
gewinkelt / gerade
Kabelabgang Winkel
90°/180°
Betriebsspannung
24 V
Betriebsspannung
DC
Gewicht
0.042 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid

Merkmale

  • Multipolsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker, C/2-Stecker

Dokumentation und Zeichnungen