Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412014581

AVENTICS™ Feldbusanbindung optional mit E/A-Funktionalität (CMS), B-Design R412014581

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CMS-B-PNRT 32EST

Ausführung
Buskoppler mit Treiber und Eingängen
Feldbus Protokoll
PROFINET IO
Anzahl Anschlüsse E/A
32 Ausgänge
Feldbus-Design
B-Design
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.
32
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-15% / +20%
Stromaufnahme Elektronik
0.1 A
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Schutzart
IP65
Hochlaufzeit
1.2 s
Stromaufnahme max. Einzelspule
0.1 mA
E/A-Modul Erweiterung max.
6
Störaussendung nach Norm
EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm
EN 61000-6-2
Kommunikationsanschluss 1, Typ
Buchse (female)
Kommunikationsanschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Kommunikationsanschluss 1, Anzahl Pole
4-polig
Kommunikationsanschluss 1, Codierung
D-codiert
Kommunikationsanschluss 2, Typ
Buchse (female)
Kommunikationsanschluss 2, Gewindegröße
M12x1
Kommunikationsanschluss 2, Anzahl Pole
4-polig
Kommunikationsanschluss 2, Codierung
4-polig, A-codiert, D-codiert, M12x1, Stecker (male)

Merkmale

  • Buskupplung mit Treiber
  • Elektrische Verbindungen auf derselben Seite wie die Druckluftanschlüsse: platzsparend
  • Einfache Montage mit M12-Steckverbindern
  • Digitale Eingangsmodule mit M8- oder M12-Steckverbindern
  • Bis zu sechs E/A-Module anschließbar

Dokumentation und Zeichnungen