Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412020398

AVENTICS™ Edelstahlrundzylinder, Serie CSL-RD R412020398

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CSL-DA-016-0025-1-SC-1-0-000-STD-BAS

Merkmale

  • Klare und kompakte Bauweise
  • Die hinterschnittfreien Abstreifer verhindern Schmutz-Anlagerungen und Toträume an der Kolbenstange
  • Garantiert lebensmittelsicher
  • Resistent gegen Chemikalien
  • Mit Kolbendurchmessern von 16 mm bis 63 mm
  • In Konfigurationen mit Einzelkolbenstange, elastischer/vorgespannter/manuell einstellbarer Abfederung, mit Magneterkennung und ATEX erhältlich
Normen
ISO 6432
Kolben-Ø
16 mm
Hub
25 mm
Anschlüsse
M5
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional
Kolbenstange
einseitig
Zylinderbesonderheiten
Ausführung: Standardbauart
Abstreifer
Abstreifer lebensmitteltauglich
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
109 N
Kolbenkraft ausfahrend
127 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Kolbenstangengewinde
M6
Aufschlagenergie
0.14 J
Gewicht 0 mm Hub
0.034 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.0024 kg
Hub max.
800 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C

Dokumentation und Zeichnungen