Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-24003

Baumann™ 24003 Dreiwege-Kugelventil

Produktbeschreibung

Das Baumann 24003 Dreiwege-Kugelventil eignet sich ausgezeichnet für die Durchfluss- oder Temperaturregelung bei Anwendungen, die einen Misch- oder Verteilbetrieb erfordern. Für die erhöhte Lebensdauer wurde für dieses Ventil ein stabiler Gussbronze- oder CF8M-Edelstahlkörper mit einer Innengarnitur aus austenitischem Edelstahl S31600 verwendet.

Zulassungen
PED, CUTR, ATEX, CRN
Kritischer Betrieb
Allgemeiner Betrieb, Vermischen
Durchfluss-Charakteristika
Linear
Material
Bronze, Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
Bronze: 400 psi bei 150 °F/250 psi bei 400 °F; Edelstahl: 720 psi bei 150 °F/515 psi bei 400 °F
Prozessanschlussart
Mit Gewinde, angeschweißte Flansche
Absperrklasse
Klasse III (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Optionales ENVIRO-SEAL™ Packungssystem erfüllt strenge emissionsmindernde Richtlinien und ist für den Einsatz in leichten chemischen Anwendungen geeignet.
  • Innengarnitur-Werkstoffe aus qualitativ hochwertigem austenitischen Edelstahl 316 sind erhältlich.
  • Ausgezeichnete Führung sowohl am Kegel als auch an der Spindel bietet bessere Stabilität während des Ventilhubs.
  • Mehrere Innengarnituren mit reduzierter Kapazität ermöglichen eine Anpassung an sich ändernde Prozessbedingungen.
  • Epoxidbeschichteter Antrieb mit Edelstahl-Befestigungsteilen bietet optimale Korrosionsbeständigkeit.
  • Antrieb mit mehreren Federn, vor Ort änderbarer Wirkungsweise und reduzierter Totzone ermöglicht direkte Betätigung durch entfernt montierte Signalgeber.
  • Antrieb mit Antriebsaufnahme kann unter Beibehaltung der Packungsintegrität von der Ventileinheit entfernt werden.
  • Digitaler Fisher FIELDVUE™ Ventilregler für die Fernkalibrierung und -diagnose in Anlagen mit PlantWeb Architektur erhältlich.

Dokumentation und Zeichnungen