Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-83000

Baumann™ 83000 Eckregelventil für Sanitäranlagen

Produktbeschreibung

Das Baumann 83000 Sanitärregelventil eignet sich hervorragend für die Steuerung hochreiner Flüssigkeiten oder gasförmiger Medien. Durch einen Erweiterungsmechanismus mit niedriger Reibung, der aus einem Rollenlagergelenk besteht, ergibt sich eine hohe Positionierauflösung, die sich für den Direktbetrieb über I/P-Signalwandler im Fernbetrieb eignet.

Zulassungen
3A, CRN, CUTR, PED
Kritischer Betrieb
Geringer Durchfluss, allgemeiner Betrieb, sanitär
Durchfluss-Charakteristika
Besondere Eigenschaften, modifiziert gleichprozentig
Material
Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
275 psi CWP
Prozessanschlussart
Tri-Clamp
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Kompakte und leichte Bauweise reduziert die Kosten für den Einbau in die Rohrleitung.
  • Tri-Clamp-Anschlüsse in NPS 1/2 Standard, Anschweißanschlüsse optional.
  • Mediumberührte Innenteile elektropoliert auf 30 Ra Mikrozoll (20 Ra Mikrozoll optional) Oberflächengüte
  • Selbstentleerende Ausführung für Clean-in-Place(CIP)- und Sanitize-in-Place(SIP)-Verfahren
  • Verschlussmembran aus poliertem Edelstahl 316; Schnellanschluss-Oberteil erleichtert den Austausch der Verschlussmembran
  • Elastomer-Dichtringe erfüllen die Anforderungen der FDA und USP Klasse VI.

Dokumentation und Zeichnungen