Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-2000Xc Ultrasonic Welder

Branson 2000Xc Ultraschallschweißmaschine

Produktbeschreibung

Die für maximale Prozesskontrolle entwickelte 2000Xc schweißt mit vollständig elektronischen Schweißeinstellungen, hierarchischem Passwortschutz und Möglichkeit zur Ethernetanbindung. Die sichere Prozesskontrolle und detaillierten Schweißdaten erfüllen globale Vorschriften sowie Nachverfolgbarkeits- und Sicherheitsanforderungen der heutigen Märkte für Medizin- und Automobiltechnik sowie kommerzielle und Verbraucherelektronik. Dieses System wurde für die Einhaltung von Herstellungsvorschriften wie ISO 13485 und den medizinischen FDA-Vorgaben 21 CFR Part 11 entwickelt.

Betätigung
Pneumatik
Steuerungsebene
aec
Zylindergröße
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Frequenz
20, 30, 40 kHz
Ausgangsleistung
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Besonderes Merkmal
Vollelektronisch, Kennwortschutz
Benutzerschnittstelle
Touchscreen, LCD
Schweißmodi
Zeit, Energie, wegabhängige Schweißung, Spitzenleistung, Masseerkennung

Merkmale

  • Vollelektronische Schweißeinstellungen, hierarchischer Kennwortschutz und Ethernet-Konnektivität für Fernsteuerung und Datenabfrage.
  • Prozesssteuerungen in Übereinstimmung mit den Normen ISO 13485 und FDA 21 CFR Part 11.
  • USB-Barcode zur Aufzeichnung der Unique Device Identification (UDI) oder zum Abrufen von Voreinstellungen.
  • Lokaler Speicher für die letzten 100 000 Schweißungen.
  • Schnelle Traversen-Funktionalität für geringere Zykluszeiten.
  • Schweißen nach Zeit, Energie, Spitzenleistung, Masseerkennung, wegabhängige Schweißung – absolute oder relative Wegmessung.
  • Schweißdruck-Staffelung.
  • Digitale Amplitudensteuerung mit patentierter Amplitudenprofilierung.

Dokumentation und Zeichnungen