Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-FlexLine

Branson FlexLine Reinigungssystem

Produktbeschreibung

Das Branson FlexLine Reinigungssystem ist ein kosteneffektives, modulares Ultraschallsystem für die Reinigung, Spülung und das Trocknen mit heißer Luft. Das System zeichnet sich durch hochwertige Materialien und Verarbeitung ohne unnötige Extras aus. Es verfügt über mehr Funktionen und Fähigkeiten als Tischgeräte und eine größere Flexibilität als Konsolengeräte mit fester Konfiguration.

Allgemeine Modulabmessungen
58,42 x 53,34 x 91,44 cm H oder 78,74 x 66,04 x 91,44 cm H (23 x 21 x 36 in. H oder 31 x 26 x 36 in. H)
Abmessungen des Arbeitsbehälters
30,48 x 40,64 x 38,1 cm T oder 50,8 x 60,96 x 58,42 cm T (12 x 16 x 15 in. oder 20 x 24 x 23 in.)
Waschbehälter-Temperatur
21,1 °C bis 71,1 °C (70 °F bis 160 °F)
Optionaler Pumpendurchfluss
3,8-11,4 l/min (1-3 g/min)
Sprüh-/Mischdüsen
6/bar oder 10/bar
Filterrückhaltung
Standardmäßig 10 (andere sind erhältlich)
Ultraschallausgang
750 W/1 500 W pro Behälter
Eingangsgröße
1/2 in. NPT
Ablassanschlussgröße
1 in. NPT
Eingangsspannung
230 Volt

Merkmale

  • Maximale Flexibilität
  • Kostengünstige Ausführung
  • Großes Angebot an vorgefertigten Konfigurationen.
  • Ständer, um die Behälter auf einer bequemen Arbeitshöhe zu positionieren.
  • Überlaufwehr-Standard in allen Behältern.
  • Robuste Ausführung aus Edelstahl 316L.

Dokumentation und Zeichnungen