Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-LPX Ultrasonic Welder

Branson LPX Ultraschall-Handschweißgerät

Produktbeschreibung

LPX-Systeme eignen sich für Handschweißarbeiten, die maximal 550 Watt erfordern. Das LPX bietet die Betriebsmodi „kontinuierlich“, „Zeit“ und „Energie“ und ist für einfache Tragbarkeit auf der Rückseite mit einem Griff versehen. Verfügbar mit 20, 30 und 40 kHz, mit Leistungsstärken von 150 bis 550 Watt.