Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-OMNI 1012

Branson OMNI 1012 Reinigungssystem

Produktbeschreibung

Das Branson OMNI Reinigungssystem ist ein vollständig konfiguriertes Ultraschallreinigungs- und Spülsystem mit eingebautem Trockner. 

Abmessungen des Arbeitsbehälters (L x B x T)
25,4 cm x 30,48 cm x 25,4 cm (10 in. x 12 in. x 10 in.)
Ablassanschlussgröße
1/2 in. NPT
Reinigungsbehälter-Temperatur
Umgebungstemperatur bis zu 160 °F
Durchfluss der Rückführung
3,8−11,4 l/min (1−3 gpm)
Filterrückhaltung
10 Mikron
Ultraschallausgang
500 Watt/Behälter
Trocknerwärme
3 000 Watt
Luftstrom des Trockners
84,95 m³/h (50 ft³/min)
Trocknertemperatur
Max. 230 °F
Eingangsspannung:
208/230 Volt, einphasig, 60 Hz

Merkmale

  • Praktisches, benutzerfreundliches Interface − SPS-Steuerung für zusätzliche Funktionalität, Zuverlässigkeit und Sicherheit, einschließlich eines Touchscreens für den Bedienkomfort.
  • Die Branson Generatoren der Serie S8000 − Beide Ultraschallbehälter (Waschen und erste Spülung) werden standardmäßig von zwei integrierten Ultraschall-Generatoren des Modells S8340 versorgt.
  • Bauweise mit geringem Platzbedarf und praktischer Arbeitshöhe - die Spannungsversorgungen sind zum Einsparen von Bodenfläche integriert.
  • Schutzfunktion mit Sperre für die Einstellung der Prozessparameter - ermöglicht, dass alle Einstellungen der Verweilzeit und Temperatur durch ein Kennwort geschützt werden können.
  • Steuerungen mit geringen Spannungen zur Sicherheit - 24 VDC-Steuerungen und ein verriegelbarer Trennschalter für die Netzspannung sind im Lieferumfang enthalten.
  • Tanks aus Edelstahl 316L - für maximale Beständigkeit und Lebensdauer.
  • Standard-Pumpe und -Filter - erweitert die Nutzungsdauer des Reinigungsbads
  • Ease of maintenance through simplified access to routine maintenance components

Dokumentation und Zeichnungen