Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-P-P000116

Clarkson Modell KGD Schlamm-Absperrschieber in Zwischenflanschausführung

Produktbeschreibung

Clarkson Modell KGD Schlamm-Knifegate-Absperrschieber in Zwischenflanschausführung: modernste Elastomer-Technologie mit Mark-III-Manschettendesign

Merkmale

  • 100%-ig blasendichter Abschluss führt austrittsseitig zu absoluter Leckagefreiheit
  • Beidseitiger Durchfluss, beidseitig dichter Abschluss durch Doppelsitz-Ausführung
  • Der uneingeschränkte Durchgangsbereich verhindert Turbulenzen und minimiert den Druckverlust in der Armatur.
  • Keine Hohlräume im Durchgangsbereich, in denen sich Feststoffe ablagern und ein vollständiges Schließen der Schieberplatte verhindern können
  • Dynamische, selbstnachstellende Sekundärdichtung
  • Eine Schieberplatten- oder Spindelpackung wird nicht benötigt; Packungsleckage und Wartung ist dadurch ausgeschlossen
  • Langwährende Schmierung
  • Kein Kontakt metallischer Komponenten mit dem durchströmenden Medium
  • Die adaptierbare Aufbau-Konstruktion ermöglicht eine nach oben entfernbare Spindelmutter und kann vor Ort zum Aufbau eines Druckluftzylinders oder Getriebes modifiziert werden.
  • Bis Nennweite DN 400/16" standardmäßig mit Verriegelungsmöglichkeit in AUF-/ZU-Stellung zur Aufnahme eines Verriegelungsbolzens (optional lieferbar oder vom Kunden beigestellt).
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Pressure Rating
Up to 200 psi (14 bar) CWP
End Connection
Wafer
Shutoff Class
Zero Leakage
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Dokumentation und Zeichnungen