Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Damcos-P-Accumulator Rack

Damcos™ Druckspeicherträger

Produktbeschreibung

Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit im Betrieb mit der Gewissheit, dass Ihr hydraulisches Ventilfernsteuersystem jeder Herausforderung gewachsen ist. Der Damcos Druckspeicherträger ist ein eigenständiger oder modularer Druckspeicher für die Bereitstellung des Drucks, den Sie bei hohem Bedarf oder Stromausfall, wie zum Beispiel einer Notabschaltung, benötigen. Wenn das Aggregat keinen Öldruck liefert, kann der Druckspeicher weiterhin eine Auswahl relevanter Ventile betätigen.

Stickstoff-Fülldruck
125 bar (0,9 x Betriebsdruck)
Anschlussart(en)
Eingang 1 Zoll BSPP und Ausgang 3/8 Zoll BSPP
Abmessungen
308 mm breit für jedes Modul und Höhe zwischen 1032 und 1536 mm
Gehäusewerkstoff
Trägermodul: Edelstahl
Gewicht
80 kg bis 125 kg pro Trägermodul

Merkmale

  • Eigenständiges Design verfügt über einen oder mehrere Blasenspeicher, einen Anschlussblock und ein Trägermodul aus Edelstahl.
  • Der Druckspeicher gleicht Leckagen an Magnetventilen aus. Das bedeutet weniger Starts/Stopps für Ihr Aggregat.
  • „System Service“ bedeutet, dass der Druckspeicher aktiv ist, während das System läuft.
  • Die Notabschaltfunktion kann aktiviert werden, wenn das Aggregat keinen Öldruck liefern kann. Der Druckspeicher kann eine Auswahl an Ventilen temporär betätigen.
  • Von Spezialisten für die Marineindustrie entwickelt.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen konstruiert wurde.
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen der Marineindustrie.
  • Stellantriebe und Zubehör können in Teile zerlegt werden, die zu 98 % recycelbar sind.
  • Bauweise und Herstellungsprozess entsprechen der Qualitätsnorm ISO9001 und der Umweltnorm ISO14001.
  • Teil des Ventilfernsteuerungssystems von Emerson.

Dokumentation und Zeichnungen