Wenn Sie dem Herzstück Ihres Systems vertrauen, können Sie den Betrieb mit Zuversicht ausführen. Emerson Controller, Teil des PD 600-Systems, gewähren präzise Berechnungen und die Steuerung Ihrer E/A-Module. Wenn montiert, wird die Kommunikation automatisch durch das Light-Link-Interface aktiviert. An allen Geräten wird über dieselbe Schiene durch eine gemeinsame Spannungsleiste Spannung angelegt. Montage, Anschluss, Austausch und das Hinzufügen von Geräten ist einfach. Controller können unabhängig von den Workstations arbeiten, um Funktionen auszuführen.