Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Damcos-P-Local Power Unit

Damcos™ lokales Aggregat – LPUM

Produktbeschreibung

Nutzen Sie die Vielseitigkeit des Damcos Aggregats. Konzipiert für die Integration in Ihr elektrohydraulisches System, um kleinere Ventile und Stellantriebe in Marine-Anwendungen fernzusteuern. Das LPUM ist robust und eignet sich für den Einsatz auf See. Das LPUM ist sehr kompakt und durch die optimierte Größenauslegung für kleinere Ventile und Stellantriebe ist immer noch eine Vielfalt an Steuerungsoptionen wie P-NET und PD527 möglich. Vertrauen Sie dem Namen, der sich hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit schon seit über 50 Jahren bewährt hat – Damcos.

Max. Laufzeit
45 s, je nach Umgebungstemperatur
Gehäuseschutzart
IP68 (3 bar in 24 Stunden)
Umgebungstemperatur
-5 °C bis 55 °C
Gewicht
8,5 kg
Tankvolumen
ca. 105 ml/35 ml
Kabelverschraubungen
Standard 1 Stck. M20 x 1,5 (8–15 mm) Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt
Werkstoffe
aus Aluminium DS4261, AISI 12, eloxiert

Merkmale

  • Vielseitige und wirtschaftliche Lösung für High-End-Leistungsmerkmale vor Ort
  • Möglichkeit der Konfiguration und Skalierung des Aggregats, je nach Steuerungsanforderungen
  • Damcos LPUM wird in einer einzigen Konfiguration geliefert, jedoch mit unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten wie Festverkabelung (Anschlussklemmen) und/oder Bussteuerung: Trocken – Standard-Konfiguration
  • Über Damcos LPUM können kleinere Damcos Stellantriebe betrieben werden, wie z. B. BRC und BRCF bis zu Größe 500 sowie KC und KF/R bis Größe 125.
  • Option einer lokalen LPUM Handpumpen-Installation
  • Keine losen Kabel, wie z. B. Positionsanzeiger-Kabel o. ä.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse für Marine-Umgebungen
  • Einfaches Entlüften und Auffüllen von Öl
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen

Dokumentation und Zeichnungen