Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-DeltaV Adapt

DeltaV™ Adapt

Produktbeschreibung

DeltaV™ Adapt ermöglicht die kontinuierliche adaptive Steuerung eines beliebigen DeltaV PID-Regelkreises. Neben der Berechnung neuer Abstimmungen speichert DeltaV Adapt außerdem die beste Abstimmung, die bei der letzten Steuerung in der gleichen Betriebsumgebung erzielt wurde. Zudem kann DeltaV Adapt in beliebigen PID-Regelkreisen des Leitsystems verwendet werden, ohne dass Änderungen an der Steuerungskonfiguration vorgenommen werden müssen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Kontinuierliche Aktualisierung der Abstimmparameter.
  • Optimale Abstimmung basierend auf Änderungen, die der Bediener in der Vergangenheit beim täglichen Betrieb vorgenommen hat.
  • Schnelle Anpassung der Abstimmung an unterschiedliche Betriebsbedingungen aufgrund der Speicherung der für jede Betriebsregion jeweils besten Abstimmung.
  • Einbettung in das DeltaV™ Leitsystem verbessert sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch die Leistungsmerkmale der Berechnungen.