Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for PROVOX IO

DeltaV™ Controller-Schnittstelle der M-Serie für PROVOX™ E/A

Produktbeschreibung

Emerson Process Management stellt die DeltaV™ Controller-Schnittstelle der M-Serie für PROVOX™ E/A und DeltaV MQ oder MX Controller vor. Mit dieser Serie können Sie DeltaV Controller zur Herstellung einer Verbindung mit PROVOX E/A verwenden, die bereit in Ihrer Anlage installiert sind. Dadurch lässt sich Ihre Investition in PROVOX E/A maximieren. Die Controller-Schnittstelle für PROVOX E/A maximiert Ihre Investition in PROVOX E/A und spart Verkabelungskosten.

Spannungsversorgung
+12,0 VDC bei max. 500 mA
Elektrischer Schutz
3,0 A, nicht austauschbare Sicherungen
Verlustleistung
3,6 W typisch, 6,0 W max.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Bietet ein schnelles und einfaches Upgrade für PROVOX™ IFC-, UOC-, Serie 20-, SR90- und SRx-Controller
  • Maximiert die Investition in PROVOX™ E/A
  • Spart Verkabelungskosten, erfordert keine Neuverkabelung
  • Bietet Controller-Redundanz
  • Bietet Redundanz für die Anschlüsse der Steuer-E/A
  • Erhält die E/A-Redundanz der Steuer-E/A