Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-DeltaV S-series IS Electronic Marshalling

DeltaV™ Electronic Marshalling der S-Serie für Eigensicherheit

Produktbeschreibung

Die beispiellose Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit des DeltaV™ Electronic Marshalling der S-Serie hebt die Leistung der E/A von Leitsystemen auf ein neues Niveau. Die Verfügbarkeit von eigensicheren CHARM-Modulen ermöglicht beträchtliche Einsparungen beim Systemdesign, reduziert die Installationskosten und vereinfacht die Instandhaltung. Zusätzlich zu diesen Vorteilen von Electronic Marshalling stehen nun eigensichere Schaltungen für die Feldverkabelung in Ex-Bereichen zur Verfügung.

Anzahl der E/A-Kanäle
96 Kanäle, individuell definierte Signaltypen
Anzahl der E/A-Clients
4 (Controller)
Anzahl der CIOC-Karten je Controller
16
Anzahl der CIOC-Karten je System
300
E/A-Aktualisierungsrate
50 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Merkmale

  • Unterstützt sowohl herkömmliche als auch eigensichere CHARM-Module und bietet damit eine beispiellose Flexibilität für die E/A-Topologie des Leitsystems.
  • Jeder E/A-Kanal verfügt über ein eigenes eigensicheres CHARM-Modul, das für eigensichere Anwendungen sowohl die Signal-Charakterisierung (Kanaltyp) als auch eine galvanische Trennung ermöglicht.
  • Das System trägt zur Reduzierung der Gesamtkosten eines Systems bei, indem es interne Querverkabelungen im Schaltschrank überflüssig macht, den Platzbedarf im Schaltraum verringert, die Zuordnung von E/A-Kanälen vereinfacht und FAT (Factory Authorized Testing)-Aktivitäten reduziert.
  • Die CIOC-Architektur ist voll redundant ausgeführt.
  • Alle Komponenten sind für die Installation in Ex-Bereichen nach Class 1/Div 2 oder Zone 2 zugelassen.
  • Die DeltaV CIOC wurden sehr benutzerfreundlich entwickelt, sowohl für die Installation als auch bei den Softwaretools.

Dokumentation und Zeichnungen