Mit der DeltaV™ Virtualization-Hardware können Sie sicher sein, dass Ihr Prozessleitsystem vollständig getestet und unterstützt wird, um die Anforderungen an Ihre Prozesssteuerung zu erfüllen. DeltaV Virtualization ist für Online- sowie auch Offline-Anwendungen verfügbar. Unabhängig von der Anwendung bietet DeltaV Virtualization-Hardware die Plattform, die Sie benötigen, um auf eine leistungsstarke und kosteneffiziente Art und Weise die erforderliche Performance zu liefern.