Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-M-series AS-I Interface Card

DeltaV™ AS-I Schnittstellenkarte der M-Serie

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Stellantrieb-Sensor-Schnittstelle (AS-I) der M-Serie ist eine praxiserprobte Schnittstellenkarte für diskrete Stellantriebe und Sensoren. Die Schnittstelle nutzt ein automatisches Adressierungssystem über den Busanschluss, um jedem Feldgerät eine eindeutige Messstellenkennzeichnung bereitzustellen, die das Gerät für Konfigurations- und Diagnosezwecke identifiziert. Das DeltaV System erkennt AS-i-Geräte automatisch und ermöglicht dadurch eine nahtlose Aktivierung neuer Geräte. Die Schnittstellenkarte kann einfach installiert werden, ist zuverlässig und benutzerfreundlich.

Anschlüsse
2
Galvanische Trennung
Jeder AS-i-Anschluss ist optisch voneinander und vom System getrennt und wurde werksseitig bis auf 1500 VDC geprüft.
Betriebstemperatur
-25 bis 70 °C (-13 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Schwebstoffe
ISA-S71.04-1985 Schwebstoffklasse G3, konforme Beschichtung
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 16 Hz, 0,5 g von 16 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Bietet die Freiheit, den entsprechenden Bus für die Anwendung zu wählen
  • Unterstützt Standard-Busse auf Geräteebene
  • Geringere Verkabelungskosten
  • Bietet native Schnittstelle auf Controller-Ebene
  • Ermöglicht die Kombination von Bustechnologien zur Erfüllung von Anwendungsanforderungen