DeltaV™ eigensichere E/A ist ein verteiltes E/A-System, das den Umgebungsbedingungen von Ex-Bereichen gemäß Class I Division 2 und IEC Zone II standhält. Das Subsystem verbindet Feldschaltungen und Feldgeräte mit dem DeltaV System. Das eigensichere E/A bietet komplette Systemmodularität, reduziert den Platzbedarf des Systems, verkürzt die Installationszeit, senkt die Installationskosten und ist benutzerfreundlich.