Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-M-series Sequence of Events Card

DeltaV™ Ereignisabfolgekarte der M-Serie

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Ereignisabfolgekarte bietet eine Möglichkeit zur Aufzeichnung der Ereignisse, die mit einer Prozessstörung verbunden sind, und verwendet äußerst präzise Zeitstempel, um die genaue Reihenfolge des Auftretens der Ereignisse zu bestimmen. Die Ereignisabfolgekarte erfasst die Ereignisse von Prozessstörungen nahe der Quelle, um eine schnelle Aufzeichnung zu ermöglichen. Zeitstempel mit höherer Auflösung bieten eine präzisere Darstellung des Ablaufs von Ereignissen.

Anzahl der Kanäle
16 Jeder Kanal kann für den DI- oder SOE-Betrieb konfiguriert werden.
Zeitstempel-Genauigkeit
0,25 ms auf einer Karte; 1 ms in einem Controller Genauigkeit mit Bezug auf die Uhrzeit der Systemuhr nach Anwendung eines 4-ms-Entprellungsfilters
Abfragerate
0,25 ms für alle 16 Kanäle
Galvanische Trennung
Jeder Kanal ist optisch vom System getrennt und wurde werksseitig bis auf 1500 VDC geprüft.
Eingangsimpedanz
5 kΩ (ca.)
LocalBus-Strom (12 VDC nominal)
50 mA typisch, 75 mA max.
Feldschaltungsstrom pro Karte
75 mA bei 24 VDC (+ 10 %)
Feldschaltungsspannung
24 VDC
Anschlussklemmenblock
Anschlussklemmenblock mit 32 Schrauben oder 40-poliger Masseanschlussblock
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Vibrationen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Erfasst die Ereignisse von Prozessstörungen nahe der Quelle, um eine schnellere Aufzeichnung zu ermöglichen
  • Bietet Zeitstempel mit höherer Auflösung für eine präzisere Darstellung des Ablaufs von Ereignissen
  • Problemlose Datenintegration mit Desktop-Anwendungen sorgt für detaillierte Analyse und Berichterstattung