Die serielle Schnittstelle stellt eine Verbindung zwischen dem DeltaV™ System und Geräten her, die ein serielles Protokoll wie z. B. Modbus oder Data Highway Plus von Allen Bradley unterstützen. Die Schnittstelle ist äußerst zuverlässig und bietet die Prozessverfügbarkeit, die von den meisten Anwendungen gefordert wird. Die DeltaV serielle Schnittstelle E/A stellt eine nahtlose Datenschnittstelle bereit und ist auf einfache Weise mittels Plug&Play installierbar.