Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-Professional Station Software Suite

DeltaV™ Professional Station Software Suite

Produktbeschreibung

Die Professional Station bietet ein hochentwickeltes Bedieninterface, dynamische Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine kombinierte System- und Gerätediagnose in einer einzigen Workstation. Eine Professional Station besteht aus der Professional Station Software Suite und der DeltaV™ Workstation-Hardware für die Ausführung der Suite. Die DeltaV Professional Station verfügt über grafische Entwicklungsmöglichkeiten sowie integrierte System- und Gerätediagnosefunktionen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Entwickeln Sie Ihr Prozessleitsystem unter Verwendung von hochauflösenden Grafiken und Drag&Drop-Funktionen, um alle Entwicklungsmöglichkeiten voll auszuschöpfen.
  • Bietet direkten Zugriff auf alle Betriebsinformationen, von den aktuellen Prozesswerten und Betriebsanzeigen bis hin zu Alarmen mit der entsprechenden Priorität.
  • Der DeltaV™ Remote Client oder DeltaV Remote Access Service bietet Möglichkeiten zur Fernkonfiguration mit der Professional Station Software Suite.