Die DeltaV™ Mass-Connection-Lösungen gewähren eine schnelle, einfache und zuverlässige Verbindung von Feldgeräten zu herkömmlichen DeltaV Simplex- und redundanten E/A-Karten mit hoher Dichte, während mehrere Verkabelungsoptionen bereitgestellt werden. Die modulare Bauweise der Mass-Connection-Platinen hilft weiterhin aufgrund der flexiblen Montagemöglichkeiten, den allgemeinen Platzbedarf zu veringern.