Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4022

DeltaV™ Profibus DP-Schnittstellenkarte der S-Serie

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Profibus DP-Schnittstelle ist eine praxiserprobte Schnittstelle für diskrete Stellantriebe und Sensoren. Sie kann einfach installiert werden, sie ist zuverlässig und benutzerfreundlich. Großer Datendurchsatz, einfache Installation, gute Diagnosefähigkeiten und eine fehlerfreie erwiesene Übertragungstechnologie machen die DeltaV Profibus DP zu einer guten Schnittstellenlösung für komplexe Geräte, wie z. B. Motoransteuerungen und Antriebssteuerungen mit variabler Drehzahl.

Anzahl der Ports
1
Anzahl der Geräte
64
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 2 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Integriert Profibus DP-Gerätesignale direkt in die Steuerlogik.
  • Unterstützt die problemlose Integration von intelligenten Motoransteuerungen und Antrieben, was die Verkabelung und die damit verbundenen Diagramme, Installationskosten und Tests einer auf klassischen E/A basierenden vergleichbaren Lösung deutlich reduziert.
  • Kommuniziert direkt mit dem Controller, ohne dass eine serielle Schnittstelle und andere zwischenliegende Wandler erforderlich sind.
  • Geräte können in einer kompletten digitalen Feldbusreihe einfach konfiguriert und aktiviert werden.
  • Bietet eine redundante Profibus DP-Master-Lösung mit einem einzigen Port, um Simplex-Profibus-DP-Segmente und deren Geräte zu unterstützen.