Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4302T02

DeltaV™ DO 24 VDC Isolated CHARM

Produktbeschreibung

Ein getrenntes Digitalausgang-Charakterisierungsmodul (CHARM), das für 24-VDC-Magnetspulen konzipiert wurde.

Gerätetyp
24 VDC induktive Last
Ausgangsbereich
4 VDC bis 32 VDC
Ausgangsstrom
1,0 A kontinuierlich ( 2 A beim Einschalten für < 100 ms)
Kriechstrom im ausgeschalteten Zustand
Max. 1 mA
Konfigurierbares Ausgangsverhalten
Momentaner Ausgang, kontinuierlicher Impulsausgang
Galvanische Trennung
Der Ausgangskanal ist galvanisch getrennt und wurde werksseitig bis auf 1 000 VDC geprüft.
Elektrischer Schutz
4-A-Strombegrenzungsschaltung (Kurzschluss) mit thermischer Abschaltung, automatischer Rücksetzung. Feldsignal-Trennschalter Empfohlen: externe Sicherung an der Stromquelle
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 22 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,46 W

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.