Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4303T04

DeltaV™ AI 0-10 VDC galvanisch getrenntes CHARM

Produktbeschreibung

Ein Analogeingang-Charakterisierungsmodul (CHARM), das für ein 0-10 VDC getrenntes Spannungsgerät konzipiert wurde.

Sensortypen
Spannungssensor
Gesamt-Signalbereich
Siehe vollständiges Datenblatt
Genauigkeit
Siehe vollständiges Datenblatt
Eingangsimpedanz
10 MΩ
Reproduzierbarkeit
0,05 % der Messspanne
Auflösung
24-Bit-A/D-Umsetzer/Siehe Datenblatt
Kalibrierung
Nicht erforderlich
Gleichtaktunterdrückung
90 dB bei 50/60 Hz
Galvanische Trennung
Eingangskanal ist galvanisch getrennt und wurde werkseitig bis auf 1 000 VDC geprüft.
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 22 mA bei 24 VDC
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,40 W

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.