Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SE4503

DeltaV™ Relaisausgangs-Klemmenblock

Produktbeschreibung

Der Relaisausgangs-Klemmenblock wurde für Anwendungen mit hohem Ausgangsstrom konzipiert und erfordert das DO 24 V DC High-side CHARM, um die Relaisspule anzusteuern. Relaisausgangs-Klemmenblöcke verfügen über einen Schließer- (NO) und einen Öffnerkontakt (NC).

Anzahl der Anschlüsse
3 Schraub-Käfigklemmen 0,32-2,5 mm²/22-14 AWG
Abisolierlänge
7-9 mm/0,28-0,36 in.
Maximaler Strom
5 A bei 28,8 VDC/0,4 A bei 48 VDC/0,2 A bei 110 VDC/5 A bei 250 VAC
Farbe
Schwarz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Alle CHARM-Module erfüllen die Anforderungen für Korrosionsschutz gemäß ISA 71.04-1985 Schwebstoffklasse G3.