Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ControlWave GFC Plus

ControlWave® GFC Plus Durchflusscomputer

Produktbeschreibung

Der ControlWave GFC Plus Durchflusscomputer ist eine kosteneffektive, wettbewerbsfähige Lösung für einen integrierten All-in-One-Tabellenersatz. Vorprogrammiert, um die Automatisierungsbedürfnisse des Benutzers zu erfüllen. Der ControlWave GFC Plus bietet alle Vorteile des ControlWave GFC, jedoch mit einem leistungsfähigeren Stromversorgungssystem, das den Funkbetrieb mit schnellem Betriebszyklus unterstützt.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Vorprogrammiert, um die API 21.1-Anforderungen für eine Messanlage mit zwei Messstrecken (eine Messstrecke für eine TeleFlow-Anwendung) zu unterstützen.
  • Die intelligente Messgerätedruck- oder DP/P-Sensor-Baugruppe kann unabhängig vom oberen Ende der Elektronik entfernt und ausgetauscht werden.
  • Die präzise Widerstandsthermometer-Schnittstelle bietet sehr genaue Messungen.
  • Eine sehr geringe Leistungsaufnahme minimiert die Kosten von Solar-/Batterie-Stromversorgungssystemen, die in diesem Paket ebenso enthalten sind.
  • Integrierte LCD-Anzeige mit optionalem Tastenfeld mit 25 Tasten ermöglichen dem Bedienpersonal, konfigurierbare Parameter vor Ort ohne PC anzusehen und zu ändern.
  • Große Auswahl an Modem- und drahtlosen Kommunikationen sind Teil der Instrumenten-Paketoptionen.