Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EPXPNS101

RSTi-EP PROFINET Netzwerkadapter für die Systemredundanz

Produktbeschreibung

Ein PROFINET E/A-Gerät, das S-1 PROFINET Simplex und S-2 PROFINET Systemredundanz unterstützt. Dieser Netzwerkadapter ist ein Kopfmodul für den RSTi-EP Systembus, an dem bis zu 64 aktive RSTi-EP Module angeschlossen werden können.

Teilenummer
EPXPNS101
Netzwerkadapter/Verwendung
Modbus
Anzahl der Module
bis zu 64 aktive
Anschluss
2 x RJ-45
Anschluss
2 x RJ-45

Merkmale

  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Installation per Doppelklick für eine positive Anzeige der richtigen Installation
  • Integrierter Webserver für Diagnoseinformationen und Firmware-Update über Ethernet- und Micro-USB-Anschluss
  • Integrierter Webserver für Diagnoseinformationen und Firmware-Update über Ethernet- und Micro-USB-Anschluss
  • Unterstützt Systemredundanz-Betriebsart des Typs S2
  • Unterstützt die Client-Betriebsart des Media Redundancy Protocol (MRP, Medien-Redundanz-Protokoll)
  • Unterstützung für Daisy-Chain-/Linien-, Stern- oder Ringtechnologien (MRP)
  • Zwei geschaltete Ethernet-Anschlüsse; 8-Leiter-RJ-45 abgeschirmte verdrehte Paare 10/100 MBit/s Kupferschnittstellen
  • Schnelles Start-up < 500 ms mit maximal 10 Modulen

Dokumentation und Zeichnungen