Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-FB1200

FB1200 Multi-Run-Durchflusscomputer mit Ex-Schutz für Gas und Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Der Durchflusscomputer FB1200 misst und regelt den Gasdurchfluss für bis zu zwei Differenzdruck- oder lineare Messstrecken. Das robuste Gehäuse sowie mehrere E/A-, Kommunikations- und Spannungsversorgungsoptionen machen den FB1200 zur idealen Wahl und ermöglichen dadurch präzise und zuverlässige Durchflussmessungen unter den schwierigsten Bedingungen. Er ist benutzerfreundlich und in hohem Maße konfigurierbar und unterstützt sofort mehrere Berechnungen der Durchfluss- und Flüssigkeitseigenschaften. Die PID-Regelung für Durchfluss bzw. Druck kann ebenfalls einfach konfiguriert werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, kann das Modell FB1200 auch mit einem optionalen FBxWifi™ ausgestattet werden, mit dem das Feldpersonal den Durchflusscomputer konfigurieren und Daten von außerhalb des Ex-Bereichs abrufen kann. Der Durchflusscomputer FB1200 ist Teil der Mess- und Steuerungsplattform der nächsten Generation der FB-Serie von Emerson, die eine Reihe von Konfigurationstools bietet, darunter FBxConnect™, um die Einrichtung zu beschleunigen und häufig ausgeführte Aufgaben zu erleichtern.

Merkmale

  • API 21.1-konforme Messung auf bis zu zwei Gas- oder Flüssigkeits-Messstrecken
  • Branchenführende Messungen des Differenz- und statischen Drucks, einschließlich 5 Jahre Langzeitstabilität
  • Überragende Datenprotokollierungskapazität mit der Fähigkeit, 1000 Alarme, 2000 Ereignisse (separate rechtliche Ereignisse) und den Verlauf zu speichern
  • Hochgenaue Temperaturmessungen, einschließlich Kurvenanpassung via Callendar-Van-Dusen-Gleichung
  • Reduzierte Notwendigkeit für Neukalibrierungen verringert den Zeitaufwand vor Ort
  • Geringe Leistungsanforderungen
  • Vereinfachte Konfiguration und Einrichtung mit dem neuen FBxConnect™-Tool; Konfigurationsvergleichsbericht ermöglicht einfachere Verfolgung von Änderungen
  • Standard-Firmware unterstützt globale messtechnische Berechnungen (verifiziert von NMi) für Messblende, Konus, Venturi, Düse, Mehrloch-Messblende, Turbine, PD, Auto-Adjust und Coriolis
  • Weltweite Zulassung für Ex-Bereiche – Class I Div 1 und 2, ATEX und IEC Ex d und Ex n
  • FBxWifi (optional) ermöglicht einen sicheren, lokalen Wireless-Zugriff von einem sicheren Bereich aus
  • Steuerungsfähigkeit mit nativen PID-Schleifen, Boolescher Logik und mathematischen Blöcken zur Vereinfachung der Einrichtung
  • Einfache Integration mit Unterstützung für Modbus-, ROC-, BSAP- und DNP3-Protokolle.

Dokumentation und Zeichnungen