Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC695ALG808

RX3i Analogausgangsmodul, Strom/Spannung, isoliert, 8 Kanäle

Produktbeschreibung

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Teilenummer
IC695ALG808
Anzahl und Typ der Analogausgänge
UL, UL HAZLOC
Auflösung und Geschwindigkeit
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Stromaufnahme
34 x 145 x 140 mm
Agentur
UL, UL HAZLOC
Zulassungen
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Montageformat
Auf Panel/DIN-Schiene

Merkmale

  • Hochgeschwindigkeits- und patentierte Technologie für schnelleren Durchsatz
  • Hot-Swap-Funktion
  • Eine Vielzahl von Spannungsbereichen und Stromkapazitäten, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
  • Configurable Hold Last State or Output Defaults
  • High alarm, low alarm, high-high alarm, low-low alarm detection and reporting selectable per channel
  • Rapid channel acquisition times based on filter frequency

Dokumentation und Zeichnungen