Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-R2B0N0N2N3A0A

PACSystems™ RXi2 – BP Industrie-PC: AMD V1605B CPU, 4 GB RAM, 256 GB SSD

Produktbeschreibung

Der RXi2-BP IPC bietet hohe Rechenleistung in einem robusten und kompakten Gehäuse, gut geeignet, um HMI-, Historien- und analytische Anwendungen direkt an der Betriebsanlage auszuführen und dadurch eine verbesserte Echtzeitsteuerung von Vorgängen und eine bessere Integration in firmenweite Systeme zu ermöglichen.

Teilenummer
R2B0N0N2N3A0A
IPC-Produktfamilie
RXi2 AMD Ryzen V1000/R1000-Serie
CPU
AMD V1605B 2,0 GHz
CPU-Leistung
12 W–25 W
Anzahl CPU-Kerne
4
Speicher
4 GB ECC
Lagerung
256 GB SSD
Nicht flüchtiges RAM
kein NVRAM
Ethernet
4x 10/100/1000BASE-T
USB
2x USB 3.1, 2x USB 2.0
Serielle Schnittstellen
1 x RS232, 1 x RS422/485
Erweiterungssteckplätze
0 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystem
ohne Betriebssystem
Betriebstemperatur
0 °C bis 70 °C

Merkmale

  • AMD Ryzen V1000/R1000 CPU, 2–4 Kerne, 2,0–2,4 GHz Basisfrequenz
  • Lüfterloser Betrieb in einer rauen Umgebung mit erweitertem Temperaturbereich
  • 4 (optional 6) Gigabit-Ethernet-Ports (drei mit Time SYNC IEEE1588 und 802.1AS) Optionale fiberoptische Schnittstelle.
  • optionale PCIe-Erweiterungssteckplätze
  • Patentierte passive Kühltechnologie der CPU, ermöglicht den Betrieb von -40 bis 70 °C ohne CPU-Leistungsminderung
  • Optionales nichtflüchtiges RAM für schnelles und häufiges Schreiben von Daten, 1 Mbit MRAM (optional 4 Mbit)

Dokumentation und Zeichnungen