Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-Wireless 781S Smart Antenna

Emerson Wireless 781S Smart Antenne

Produktbeschreibung

Die Emerson Wireless 781S Smart Antenne ist für den Einsatz mit dem Emerson 1410S Gateway vorgesehen. Das Emerson Wireless 781S ermöglicht abgesetzte Antennenpositionen von bis zu 400 m (1 300 Fuß), wodurch das Gateway an einem leicht zugänglichen Ort montiert werden kann, während die Emerson Wireless 781S bei Bedarf in Ex-Bereichen in der Nähe Ihrer Datenpunkte aufgestellt werden kann. Diese Lösung bietet Industrieanlagen verbesserte Skalierbarkeit und Flexibilität für die Schaffung einer Wireless-Infrastruktur.

Spannungsversorgung
Eingangsspannung: 10,5 bis 30 VDC
Kommunikationsprotokoll
IEC 62591 (WirelessHART), IEC 62734
Anschlussart(en)
Eingang: Gleichspannungsversorgung (2-Leiter)
E/A: RS-485 (2-Leiter)
Antennentyp
Integrierte Rundstrahlantenne
Montage
Rohrmontage
Montagewinkel
Zertifizierungen/Zulassungen
USA, Kanada, ATEX, IECEx, China, Japan, INMETRO

Merkmale

  • Integrierte eigensichere Ausgänge zu Class 1/Div 1 oder Zone 0/1 Standorten bieten verbesserte Zugänglichkeit
  • Großer Antennenverkabelungsabstand von bis zu 400 m (1 300 Ft.) erhöht die Installationsflexibilität
  • Anpassungsfähige Netzwerke und Installation ermöglichen es dem Benutzer, ein Wireless-Feldnetzwerk aufzubauen, das selbst den anspruchsvollsten Anwendungs- und Standortanforderungen gerecht wird
  • > 99 % Datenzuverlässigkeit mit branchenbewährter Sicherheit
  • Erhöhte Netzwerkkapazität ermöglicht es Anwendern, WirelessHART Netzwerke reibungslos zu unterstützen oder zu ergänzen und gleichzeitig eine Verbindung mit Host-Systemen und Datenanwendungen herzustellen
  • Das Emerson Wireless 1410S Gateway mit der Emerson Wireless 781S Smart Antenne und dem Cisco Catalyst IW6300 Heavy Duty Series Access Point stellen in Kombination den Emerson Wireless Access Point dar und bieten Ihnen IIoT-Konnektivität der nächsten Generation in einer einzigen Lösung

Dokumentation und Zeichnungen