Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fasani-P-P000206

Fasani LP/MP Rückschlagklappe mit geschraubtem Deckel

Produktbeschreibung

Die Absperrschieber mit geschraubtem Deckel wurden für höchste Leistung in den verschiedensten Öl- und Gasanwendungen hergestellt.

Merkmale

  • Robustes Armaturengehäuse, lieferbar in verschiedenen Werkstoffoptionen (einschließlich NACE-Konformität).
  • Sitzringe in Gewindeausführung erleichtern Wartung und/oder Austausch. Auf Anfrage auch mit Heft- oder Dichtschweißung lieferbar. Über DN 600/12" sind Sitze standardmäßig dicht verschweißt.
  • Anschlussausführungen mit Flansch oder Sonderausführung, z. B. Klemmausführung, um jeder Kundenanforderung gerecht zu werden.
  • Gefertigt gemäß Anforderungen der ASME B16.34 und BS1873.
  • Eingeschweißte Sitze.
Zertifizierungen
ASME B31.1, India Boiler Registration, NACE
Rohranschluss
Stumpfschweißende, geflanscht
Anwendung
Umwandlung von Abfall in Energie, Turbinengeneratoren, Dampfturbine, Dampfsammler, Pumpen, Messleitungsarmaturen und Ventilblöcke, Industrie, HRSG, Fluidsteuerung, Kraft-Wärme-Kopplung, Kessel, Balance of Plant
Gehäusebauform
Top Entry, lange Bauform
Werkstoff
Legierung, C-Stahl, Duplex, Edelstahl, Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur, Standardtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
2500RF, geflanscht, CL600RF, CL300RF, CL150RF, 300RF, BWE, 900RF, 1500RF, 600RF, 150RF
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall, Hochleistung
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Nennweite
DN 150/6", DN 100/4", DN 80/3", DN 65/2-1/2", DN 50/2", DN 150/6" und größer, DN 125/5"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrventil
Medien
Wasser, Dampf, Sauerstoff, Heißwasser

Dokumentation und Zeichnungen