Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-6365 6358

Fisher™ 6365 und 6358 Pilotventilserien

Produktbeschreibung

Die Fisher 6365 und 6358 Pilotventilserien werden üblicherweise mit einem oder mehreren verschiedenen Hauptventilen bei Entlastungs- und Gegendruckanwendungen eingesetzt. Alle Pilotventile dieser Serien können für Gas- oder Flüssigkeitsanwendungen eingesetzt werden.

Merkmale

  • Kompatibel mit mehreren Hauptventilen
  • Justierbare Verstärkung für eine regelbare Leistung
  • Niedriger Druckaufbau Pilotventile der Serie 6358 senken den Druckaufbau, um das System vor Überdruck zu schützen.
Maximaler Entlastungsdruck (Eingang)
Dieser hängt vom maximalen Eingangsdruck für das gesamte Überdruckventil ab, wie im Produktdatenblatt des entsprechenden Hauptventils angegeben
Druckanschluss
1/4 NPT Innengewinde
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 °C/-20 °F bis 150 °F

Dokumentation und Zeichnungen